2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: A500TEM-05
- 材質: iglidur® A500
- 形状: 皿ばねを購入する
- 寸法:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- イグリデュールA500: 高温用材料
- アキシアル方向のすきまや製作誤差を補正
- 軽量
イグリデュールA500|食品分野での高温使用における長寿命材質
食品と直接接触する箇所での使用が認められた製品です。非常に優れた耐薬品性をもち、食品産業用機械の厳しい条件にも対応します。イグリデュールA500は非常に軟質の素材ですが、高温環境でも優れた圧縮強度を発揮します。
主用途・応用分野
- 飲料機械
- 食品機械
- 医療機器
どのような場合に使用しますか?
- FDA適合が必要な場合
- 強度の耐薬品性が必要な場合
- 優れた耐摩耗性が必要な場合
- -100℃~+250℃の耐熱性が必要な場合
どのような場合に使用してはいけませんか?
- 最大の耐摩耗性が要求される場合
- 耐高温性や耐薬品性が要求されない場合
- 低価格の汎用軸受が要求される場合
適合性の確認