2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: MCM-03-02
- 材質: iglidur® M250
- 形状: クリップベアリング
- 寸法:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 2 mm
- さらにiglidur® M250個の部品
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
イグリデュール クリップベアリングは、板金を貫通する軸に取り付けるために、特別に設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています。取り付け後に板金の両側から固定します。
イグリデュール クリップベアリングは、板金を貫通する軸に取り付けるために、特別に設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています。取り付け後に板金の両側から固定します。
適合性の確認