2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: MCI-02-02
- 材質: iglidur® M250
- 形状: クリップベアリング
- 寸法:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
イグリデュールクリップベアリングは、軸を板金に貫通させる際に使用できるように設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています。取付け後に板金の両側から固定します。
イグリデュールクリップベアリングは、軸を板金に貫通させる際に使用できるように設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています。取付け後に板金の両側から固定します。
適合性の確認