ケーブルクランプは、産業用途、機械工学、電子工学において、ケーブルを確実にガイドし保護するために不可欠な要素です。ケーブルクランプにより、機械的負荷が軽減され、ケーブルシステムの安全性、耐久性、信頼性が向上します。イグスのケーブルクランプは、エナジーチェーンや高速作業向けに特別に開発されました。ケーブルをエナジーチェーン内で固定することにより、ケーブルの破損を防ぎます。ケーブルの製品寿命を長く保ち最大の保持力を実現するよう設計されています。
- 機械的応力が低減することによりケーブルの寿命が延びます
- 高い保持力と高いケーブル保護力
- 素早い組み立て
- スペース効率