モーター接続ケーブル

各モーターに最適な接続ケーブルが見つかります!オンラインショップでは、ステッピングモーターケーブル、EC/BLDCケーブル、DCモーターケーブルを販売しています。個々のケーブルは、動力ケーブル、エンコーダケーブル、ブレーキケーブルに分類されています。すべての接続ケーブルは、3m、5m、10mのケーブル長からお選びいただけます。つまり、ご自身のニーズに合ったケーブルを常に購入できるということです。バージョンによっては、ストレート型またはアングル型のコネクターも選択可能です。接続ケーブルの多くは在庫があり、わずか24時間で発送可能です。(日本未対応)

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間