可動用エアホース

頑丈なのに柔軟性に富み、低コストなのに長持ち: この特徴の組合せが、イグスのチェーンフレックス エアホースを優れたものにしています。 PE又はPU製ホースは最大12 barの動作圧に対応し、耐摩耗性、耐油性、耐クーラント性、及び -25 °C~ +80 °Cの温度耐性があります。 このホースはPVCフリー、ハロゲンフリー(EN 60754)で、クリーンルーム使用(ISO クラス1) 及び真空使用に適します。  最低注文数量なく、1mからメートル単位で切り売りし、切断加工賃も無料です(条件有り)。 

製品数: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!