スカラケーブルソリューション - 高速スカラロボットのための信頼性の高いケーブル管理
& nbsp;イグス スカラケーブルソリューション& nbsp;は、スカラロボットの安全で効率的なケーブルおよびホースの誘導用に設計された革新的で耐久性のあるシステムです。動作が激しい作業向けに設計されており、高速走行時や動作半径が狭い場合でも、安定したループのないケーブル配線を確保します。
主なメリットの概要:
✅ コルゲートチューブのe-rib補強 は、ねじれや制御不能な動きを防止します。
✅ モジュール設計 - 後付けやカスタマイズが容易
✅ 主要なスカラロボット全モデルに対応 (例, EPSON, FANUC, Yamaha)
✅ ESDバージョンで利用可能 - 静電気に敏感な環境に最適
✅ 拡張現実(AR)対応 -現場でのリアルな計画立案に
✅ 長い耐用年数 - 250万回以上テストを実施、イグス テストラボで 500 万サイクル以上テストを実施
スカラケーブルソリューションは 3 つの主要コンポーネントで構成されています
- ボールねじ 接続
- 固定端接続(回転または静止)
- e-rib補強付きコルゲートチューブ