igusのケーブルとe-spoolシステムによる、News 2023のエネルギー供給。

あらゆる(プロセスの)デジタル化リーン、グリーン...そしてスマート

実証済みのスマート・プラスチック・テクノロジーは、現在、より多くのEチェーンに標準装備されている。® イノベーションや、エネルギー供給における現在のトップセラー。

  • **C6.29:**好評の C6 プログラムを拡張、将来のクリーンルーム用クリーンチェーン。
  • GLO.56.CR:長い移動距離のクリーンルーム対応ローラーサポート、オプションでi.Sense EC.Pの引張/押付力モニタリング機能付き
  • **E6.29:**クリーンルーム対応 - 現在、ESDカタログに在庫があります。
  • **シアターe-spool® :**付属の3つのスプリングのバネ力はロードセルセンサーでモニターされます。また、回転センサーがドラムの回転数をカウントし、チェーンの位置を決定します。
  • **スチールローテーションモジュールV2(SRM-L):**システムの安全性を高めるため、i.Sense EC.Pをチェーンの移動端に取り付け、張力/押力をインテリジェントに監視します。

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

エナジーチェーン内のスマートプラスチックは、予期せぬ故障停止時間発生を回避し、メンテナンス費用を大幅に削減します。

インテリジェントな状態監視の実現に成功

i.Sense from スマートプラスチック

スマートクレーンとデジタル連携アプリケーションの事例紹介を開いたパンフレット。

堅牢かつスマート - ロッテルダム港のSTSクレーンをデジタルネットワーク化したエネルギーチェーンが後押し

ケーススタディの無料ダウンロード


予知保全の実現に成功

インダストリー4.0:スマートプラスチックの実践

Smart Plasticsの列車洗浄設備での状態監視。

故障の回避、耐用年数の延長

igusのエナジーチェーンとsmart plasticsの応用例で、産業設備、クレーン、機械を示しています。

世界中のお客様のアプリケーション

2つのエナジーチェーンで、正常と損傷の比較を示す。左はチェックと警告、右は×と摩耗。

<br />状態監視システム:i.Sense

  • アイセンスイグス® コンディション・モニタリングの領域について説明します。
  • 機械の状態を定期的または恒久的に記録
  • 迅速なスイッチオフでクラッシュを回避
  • モジュールによるデータ記録
  • i.Sense EC.P:エネルギーチェーンの引張/押付力検出
  • i.Sense EC.B: エネルギーチェーンの破損検出
  • i.Sense CF.P: ケーブルの引張力モニタリング
タブレット上の予知保全画面で、状態アイコンと e-chain の警告が表示されている。

寿命予測計算システム: i.Cee

  • i.Cee:イグスの予知保全の領域について説明します。®
  • ピンポイントでメンテナンスを予測
  • ダウンタイムや品質低下を防止
  • 幅広い入力オプション(シーメンスPLC接続、統合EC.W/EC.IM加速度センサー、OPC UAサーバーなど)
  • カスタマイズされた出力チャンネル(IoT CloudDashboard、ローカルHTTPダッシュボード、SMS、FANUC FieldSystem統合など)
ノートパソコン上のSmart Plasticsのデジタル画面に、igus製品と監視アプリケーションを表示。

インフォメーション

igusのCADコンフィギュレーターを表示したタブレットで、部品をタッチで確認している。

お試しください

警告マークとアクセサリーモジュールを表示した、ノートパソコン画面上のigusケーブルキャリアシステム。

購入する

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

yoji
【プロダクトマネージャー】 星

smart plastics担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間