組付け済みVGAケーブル

イグスのVGAケーブルは、非常に高い荷重作業で使えるように設計されました。耐久性に優れたTPE製外被により、長寿命、耐性を、最も過酷な条件下でも確保しています。ケーブルは、耐加水分解性と耐微生物性、シリコンフリー、耐紫外線性を備えています。DIN EN 60811-404に準拠した優れた耐油性と、VDMA 24568に準拠した耐バイオオイル性を備えており、検証試験ではDEA社の Plantocut 8 S-MBを使用しました。4年間保証されるこのケーブルは、産業用に使用した場合、信頼性の高い結果が一貫して得られます。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。