Keyence製カメラを正確かつ確実に接続するための、最適なレディーケーブルソリューションをご覧ください。Keyenceは、画像処理システムおよび産業用カメラの世界的なリーディングサプライヤーであり、当社の高品質な組立済みケーブルにより、あらゆる用途においてお客様のカメラが最大限の性能を発揮できることを確実にいたします。
Keyence向けレディーケーブルは、メーカーの規格に厳密に準拠して製造されており、Keyenceのカメラに最適に適合しています。堅牢なチェーンフレックスケーブルと、主に機械による生産のおかげで、これらは産業用ロボットのエナジーチェーンなど、可動用途での使用に最適であり、過酷な産業環境下でも耐久性を確保します。
イグス レディーケーブルの利点:
- 完璧な適合性 :Keyence製カメラとの互換性を確保し、専用に製造されています。
- 堅牢で耐久性に優れています: 可動作業での連続使用に適しています。
- すぐに使用可能です/接続: 迅速な設置が可能な完全組付け済み
- 信頼性の高い品質、100% 試験済み: 各製品は、機能性について100%電気試験を実施