イニシエーターケーブル CF10-CF.INI

CF10-CF.INI イニシエーターケーブル は、センサー・アクチュエーターケーブルとしても知られ、制御ユニットとセンサーまたはアクチュエーターの接続に最適です。速度や圧力などの物理的変数を検出し、電気信号に変換、またはその逆

頑丈なTPE外被と全体シールドにより、ケーブルは干渉のない動作と最大の弾力性を保証これらは曲げ半径4xdに最適化されており、エナジーチェーンでの数百万サイクルの試験を経ており、UL、CSA、CE、DESINAなどの規格に準拠しています。 

利点 

  • エナジーチェーン向け使用の試験を実施
  • 油、クーラント、バイオオイルに対する耐性
  • 国際認証:UL、CSA、CE、DESINA
製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。