Festo相当ハーネス済みケーブル - レディーケーブル

これらレディーケーブルは、Festo相当でハーネスされています。このモータケーブルは、エナジーチェーン内での可動使用向けに開発された耐屈曲ケーブルです。 製品は長寿命で多くの屈曲回数に耐えることが実証され、36ヶ月無償交換保証付きです。 全てのチェーンフレックス耐屈曲ケーブルは、社内試験施設において何百万屈曲回数を試験済みです。 当社ではWEB上から直接お見積り依頼やお問合せが可能な、4000種以上のハーネス済みケーブルを揃えています。 要件により、モータケーブル、エンコーダケーブル、サーボケーブル、データケーブルを1mから、メートル単位で必要な長さで切り売り致します。最低注文数量はありません。 CE、Desina、UL、CSA等各種認証を取得した幅広いナインナップの製品が入手可能です。
製品数: 0
何も見つかりませんか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。もしくは お気軽にご相談ください。