ELAU相当ハーネス済みケーブル - レディーケーブル

ELAU相当レディーケーブル ハーネス済みケーブルは、エナジーチェーン内での可動使用に理想的なケーブルです。 当社試験施設での徹底した試験により、36ヶ月無償交換保証付きで、その長寿命は実証されています。 チェーンフレックス耐屈曲ケーブルは社内試験施設において何百万屈曲回数を試験済みです。 CE、Desina、UL、CSA等各種認証を取得した、4000種以上のハーネス済みモータケーブル、エンコーダケーブル、サーボケーブル、データケーブルを揃えています。 ハーネス済みケーブル レディーケーブルは、1mから、メートル単位で切断販売しています。最低注文数量はありません。
製品数: 0
何も見つかりませんか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。もしくは お気軽にご相談ください。