Danaher Motion相当ハーネス済みケーブル - レディーケーブル

Danaher Motion相当レディーケーブル ハーネス済みケーブルは、エナジーチェーン内での可動使用に理想的な長寿命の耐屈曲ケーブルです。 当社試験施設での徹底した試験により、36ヶ月無償交換保証付きで、その長寿命は実証されています。 製品は、当社試験施設にて何百万屈曲回数の試験をクリアしたチェーンフレックス 可動ケーブルをベースとしています。 4000種以上のハーネス済みエンコーダケーブル、サーボケーブル、モータケーブル、シグナルケーブルを揃えています。 ハーネス済みケーブル レディーケーブルは、1mから、メートル単位で切断販売しています。最低注文数量はありません。
製品数: 0
何も見つかりませんか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。もしくは お気軽にご相談ください。