センサー・アクチュエーターは、センサー、アクチュエーター、および制御ユニット間の信頼性の高い接続を確立します。耐久性に優れたTPE製外被により、過酷な使用環境に最適です。分配器は、耐油性、耐クーラント性、耐紫外線性、耐寒性、耐加水分解性、耐微生物性に優れています。PVC、ハロゲン、シリコンを使用していないため環境にやさしく、CFRIP テクノロジーにより短時間で取り付けが可能です。
さまざまな極数が用意されており、よく主作業での使用に最適です。個々のケーブルセクションにより、さまざまな作業に柔軟に対応できます。
特徴:
- 堅牢かつ環境に優しい(PVCおよびハロゲンフリー)
- 油、クーラント、紫外線に対する耐性
- 多極用途に対応する柔軟性
- CFRIPにより素早い設置が可能