イグボール ピローブロックベアリング
イグボール ピローブロックベアリングは、組み込みが特に簡単なベアリングユニットです。このベアリングは軸心のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防止できます。
ハウジングは、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGで作られています。長期使用温度範囲は、-30°C~+80°Cです。
球面キャップの材質には、イグリデュールJ、J3またはA350 (FC)を使用しています。
主な用途:
イグボールのお問合せ
無料サンプルBOXを請求する