標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
- ハウジング材質:イグミッドG
- 有機的な形状で、KSTMと比較して引張強度が30%増
- より短納期KSTMより10%低価格
igus-icon-lieferzeitKSTM-06-CL
6
イグリデュールW300
イグボール ピローブロックベアリング
イグボール ピローブロックベアリングは、組み込みが特に簡単なベアリングユニットです。このベアリングは軸心のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防止できます。クリップ式のため、30%高い強度を実現できます。
ハウジングは、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGで作られています。長期使用温度範囲は、-30°C~+80°Cです。
標準タイプのピローブロックベアリングでは、球面ボールはイグリデュールW300を使用しています。この材質は、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を備えています。この特性は、特に低荷重、低速時にその効果を発揮します。
主な用途: