製造中止の予定
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 12.5xd
• ペアシールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
igus-icon-lieferzeitMAT9048627
2x(2Cx0.15)S+2Cx(0.34)S
Firewire
両端ストレート
igus-icon-info
この製品は生産終了モデルです。
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!