TPE バスケーブル | FireWire、コネクターA:Molex ピンAロックあり、コネクターB:Molex ピンAロックあり

製造中止の予定
MAT9048620 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 12.5xd
• ペアシールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048620
    2x(2Cx0.15)S+2Cx(0.34)S
    Firewire
    両端ストレート
    igus-icon-info

    この製品は生産終了モデルです。

    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!