チェーンフレックス 接続ケーブル ストレート M12 x 1、CF.INI CF9

MAT9043737 product image
igus-icon-lupe
MAT9043737 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9043737 product image
MAT9043737 technical drawing
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐クーラント性
  • 低温でも高い屈曲性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9043737
5極(4極 + PE)
M12 ケーブルソケット
オープンエンド
3
CF.INI-P5-M12-BG-3
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。