PMAFLEX VOH:フレキシブルで高重量、黒

I-VOHD-07B product image
igus-icon-lupe
I-VOHD-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-VOHD-07B technical drawing
igus-icon-lupe
3 から 1
I-VOHD-07B product image
I-VOHD-07B technical drawing
I-VOHD-07B technical drawing
  • 特殊変性ポリアミド6
  • 非常に優れた自己消火性
  • ハロゲンフリー、カドミウムフリー
  • 高い耐衝撃性と耐引裂性
  • 高い剛性と圧縮強度
  • 温度範囲:-40℃~+105℃、短期使用最高温度:+150°C
  • 耐薬品性:燃料、鉱物油、グリース、アルカリ、弱酸、弱塩基など
igus-icon-lieferzeitI-VOHD-07B
7
D