電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
PMAコルゲートチューブおよびアクセサリー
igus-icon-arrow-right
PMAコルゲートチューブ
igus-icon-arrow-right
PMAFLEX PIS/PIH:非常にフレキシブルな中型コルゲートチューブ - 黒
PMAFLEX PIS/PIH:非常にフレキシブルな中型コルゲートチューブ - 黒
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
特殊変性ポリアミド12
PIS:中型(呼び径07~48)
PIH:大型(呼び径56~125)
自己消火性
ハロゲンフリー、カドミウムフリー
低温でも優れた機械的特性
温度範囲:-50°C~+95°C、短期使用最高温度:+150°C
耐薬品性:燃料、鉱物油、グリース、アルカリ、酸、塩基など
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
I-PIHG-56B
NW [mm]
56
概要
G
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
こうした製品は、柔軟性が高いため、主にオートメーションや、機械製造での接続作業に使用されています。また、優れた材料特性により、チューブは、紫外線に(UV)にさらされる屋外での使用に適しています。
特殊変性ポリアミド12
PIS:中型(呼び径07~48)
PIH:大型(呼び径56~125)
自己消火性
ハロゲンフリー、カドミウムフリー
温度範囲:-50°C~+95°C、短期使用最高温度:+150°C
耐薬品性:燃料、鉱物油、グリース、アルカリ、弱酸、弱塩基など
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-gratismuster
サンプル請求
igus-icon-arrow-up