igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 凍結温度にも耐えられるように特別に改良されたポリアミド6.6.6
- 自己消火性
- ハロゲン・カドミウムフリー、低温でも高い耐衝撃性
- 温度範囲:-50°C~+105°C、短期使用最高温度:+150°C
- 耐薬品性:燃料、鉱物油、グリース、アルカリ、弱酸、弱塩基など
- プロファイルT(細かいプロファイルT - 小さい曲げ半径)またはG(粗いプロファイルG - 高い引き抜き強度)
igus-icon-lieferzeitI-PCLG-17B
17
G