電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
PMAコルゲートチューブおよびアクセサリー
igus-icon-arrow-right
PMAロックナット
igus-icon-arrow-right
PMAFLEX LNO - 一体型分割式コネクター、ストレート
PMAFLEX LNO - 一体型分割式コネクター、ストレート
igus-icon-lupe
特殊変性ポリアミド6
IP54 一体型、2パーツの接続部品
自己消火性
ハロゲンフリー、カドミウムフリー
優れた耐衝撃性
温度範囲:-40°C~+105°C、短期使用最高温度+160°C
チューブは、事前組み立ての接続部品に押し込んで組み立てることも可能
接続部品は開いた状態で納入
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
I-BLNO-M160
ねじサイズ
M16x1.5
A [mm]
36.5
製品説明
テクニカルデータ
スロット付きPMAコルゲートチューブと分割可能なPMA皿ナットGTNとの組み合わせです。機械設計またはプラント建設で、改修または修理用に使用できます。
特殊変性ポリアミド6
IP54 2つに開く部品を嵌める一体型
自己消火性
ハロゲンフリー、カドミウムフリー
優れた耐衝撃性
温度範囲:-40°C~+105°C、短期使用最高温度+160°C
チューブは、事前組み立ての接続部品に押し込んで組み立てることも可能
接続部品は開いた状態で納入
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-gratismuster
サンプル請求
igus-icon-arrow-up