igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- PMAFLEXコルゲートチューブと組み合わせて、幅広い分野での使用に最適
- 極めて優れた安全性と密閉性を提供
- IP66:事前組立ての汎用セキュリティーロック(AFN2)およびフランジシール(OR)付き接続部品
- IP68:楕円形ロック(OVN2)およびチューブシール(NVN3)およびフランジシール(OR)付き接続部品
- カラー:黒
igus-icon-lieferzeitI-BVOD-P167GT
2XM5
17
IP66
このタイプのPMAFIXねじ留めは、PMAFLEXコルゲートチューブと組み合わせて、幅広い分野で使用できます。また、安全性と密閉性にも優れた特性を有しています。