PMAFLEX分割型ロックナット、メートル寸法、黒

I-BLN-M16 product image
igus-icon-lupe
  • 特殊処方ポリアミド、自己消火性、ハロゲンフリー、リンフリー、カドミウムフリー
  • 優れた耐衝撃性
  • 温度範囲:-30°C~+100°C、短期最高使用温度+130°C
igus-icon-lieferzeitI-BLN-M16
M16x1.5
互換性の高い標準的なメートルねじ