PACOF:分割式保護管

I-PACOF-07B product image
igus-icon-lupe
I-PACOF-07B technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
I-PACOF-07B product image
I-PACOF-07B technical drawing
  • 特別に改良されたポリアミド6、IP50まで良好なポジティブロック性
  • 自己消火性、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
  • 温度範囲:-40℃~100℃、短期最高使用温度+130℃
  • 耐薬品性:燃料、鉱物油、グリース、アルカリ、弱酸、弱塩基など
igus-icon-lieferzeitI-PACOF-07B
7