イグボール 球面ボールREI
イグリデュール材質は、それぞれに優れた特性を有しており、お客様の使用方法と要件に合わせて、適した材質のイグリデュール製品を選択できるようになっています。
イグリデュールRの場合、その特性は、低~中荷重で摩擦係数が低く、優れた耐摩耗性を示すため低コストな材質と言えます。
材質- 優れた耐摩耗性
- 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
- 非常に優れたコスト効率
- 低吸湿性
主な採用分野- プラント建設
- モデル製作
- 家具/工業デザイン
- 産業別の採用事例はこちら
使用に適する場合- メンテナンスフリーの材質が必要な場合
- Eシリーズの製品の寸法が適する場合
- 高い圧縮強度が要求される場合
- 高い柔軟性が必要な場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス90˚Cを超える場合
- 12mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
公差
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差は、E10です。軸の公差はh6~h9とします。他に記載がない限り、DIN ISO 2768 mk = JIS B 0405による一般公差