イグボール ピローブロックベアリング
イグボールピローブロックベアリングは、組み込みが特に簡単なベアリングユニットです。このベアリングは軸心のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防止できます。
ハウジングの材質には、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス30°C~プラス80°Cです。
標準タイプのピローブロックベアリングでは、球面ボールにイグリデュールW300を使用しています。この材質は、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、低荷重、低速時の作業に適しています。
- メンテナンスフリーの無潤滑運転
- 高い剛性
- 変動荷重に耐える高い引張り強さ
- 軸心のずれおよび局部荷重を吸収
- 優れた耐食性、耐薬品性
- 優れた減振性
- 回転、揺動および直進運動に最適
- 非常に軽量
主な採用分野- プラント建設
- オートメーション
- 機械設計
- 食品包装産業
- 農業機械
その他、産業別の採用事例は多数あります。
使用に適する場合- 耐薬品性が要求される場合
- 低コストタイプが求められる場合
- 塵埃に強い軸受が必要な場合
- ミスアライメントを補正
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス80˚Cを超える場合
- 一体型の固定カラーが必要な場合
- 30mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
使用事例 イグボールピローブロックベアリングは、無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境や衛生要件の高い場合など、ベアリングにアクセスしづらい使用環境に適した部品です。そのため、イグボール ピローブロックベアリングは、洗浄ブラシの制御や日除けシステムのファサード、マテリアルハンドリングやパン焼き機などで使用されています。
組付け
イグボールピローブロックベアリングは、2本のボルトを使って取り付けます。球面ベアリングは軸心のずれを吸収してくれるので、ベアリングハウジングの位置決め精度は、金属ベアリングほど厳しくありません。軸を固定するために調整リングを使用することも可能です。