イグボール ピローブロックベアリング
イグボールピローブロックベアリングは、組み込みが特に簡単なベアリングユニットです。このベアリングは軸心のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防止できます。
ハウジングの材質には、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス30°C~プラス80°Cです。
標準タイプのピローブロックベアリングでは、球面ボールにイグリデュールW300を使用しています。この材質は、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
- メンテナンスフリーの無潤滑運転
- 高い剛性
- 変動荷重に耐える高い引張り強さ
- 軸心のずれおよび局部荷重を吸収
- 優れた耐食性、耐薬品性
- 優れた減振性
- 回転、揺動および直進運動に最適
- 非常に軽量
主な採用分野- プラント建設
- オートメーション
- 機械設計
- 食品包装産業
- 農業機械
その他、産業別の採用事例は多数あります。
使用に適する場合- 耐薬品性が要求される場合
- 低コストタイプが求められる場合
- 塵埃に強い軸受が必要な場合
- ミスアライメントを補正
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス80˚Cを超える場合
- 一体型の固定カラーが必要な場合
- 50mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
採用分野
イグボール ピローブロックベアリングは無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境や衛生要件の高い場合など、アクセスが困難な場面での使用に特に適しています。そのため、イグボール ピローブロックベアリングは洗浄ブラシの制御や日除けシステムのファサード、マテリアルハンドリングやパン焼き機などで使用されています。
組付け
イグボールピローブロックベアリングは、2本のボルトで取り付けます。球面ベアリングは、軸心のずれを吸収できるため、ハウジングベアリングの位置決め精度は、金属ベアリングほど厳しくする必要はありません。軸を固定するために調整リングを使用することも可能です。