標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
- ハウジング材質:イグミッドG
- 球面キャップ材質:イグリデュールW300
- 狭小スペースに最適
igus-icon-lieferzeitKGLM-08-SL
8
イグリデュールW300
イグボール 球面すべり軸受
球面すべり軸受は通常、重量が重く、組み込みが困難で、関連コストが非常に高いことが問題です。長期的にメンテナンスが必要で、ベアリングの耐食性についても特別な設計を必要とします。ローラーベアリングまたはすべり軸受は、極度に局部荷重がかかって、早々に破損してしまいます。または、軸心のずれを修正するために、再調整、リーマ加工、再取り付けなどが必要となってしまいます。イグボール 球面すべり軸受は、こうした問題点をすべて解消し、その設計(取り扱いの容易さ、低コスト、軽量性、堅牢性)によって全く新しい可能性を切り開きました。
ハウジングは、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGで作られています。長期使用温度範囲は、-30°C~+80°Cです。
標準タイプの球面すべり軸受では、球面キャップはイグリデュールW300を使用しています。この材質は、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を備えています。この特性は、特に低荷重、低速時にその効果を発揮します。
主な用途: