イグボール クレビスジョイント
イグボール クレビスジョイントは、厳しい使用環境下でも、安心して使うことができます。例えば、多湿環境では、弱酸やアルカリ性に強いという特徴があります。塵埃・粉塵に強いことも、特筆すべき点です。
イグボール クレビスジョイントはDIN 71752規格に準拠しており、すべての部品がイグミッドGで製造されています。寸法Eシリーズのロッドエンドと組合せて使用できます。
イグミッドGは、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーです。長期使用温度範囲は、マイナス30°C~プラス80°Cです。
イグボール ロッドエンド 雌ねじ付き
イグボールロッドエンドは、耐食性に優れ、厳しい使用環境下でも安心して使うことができます。例えば、多湿環境では、弱酸やアルカリ性に強いという特徴があります。塵埃・粉塵に強いことも、特筆すべき点です。
イグミッドG製ハウジング
標準タイプの球面ベアリングでは、球面ボールにイグリデュールW300を使用しています。この材質は、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
- 非常に軽量
- 高い剛性
- 耐食性
- 高い引張荷重
- 優れた減振性
- 静音
主な採用分野- 食品包装産業
- 包装機械
- 高負荷
- 自動車
- 廃棄物処理施設
- オートメーション
産業別ソリューションで、産業別の採用事例をご覧いただけます
使用に適する場合- 高い剛性が必要な場合
- 耐食性が要求される場合
- 潤滑剤を使用しない場合
- 軽量化が要求される場合
- メンテナンスフリーの無潤滑運転が必要な場合
- 組立を容易にする必要がある場合
- 空気シリンダーやガスダンパーと組合せる場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス80˚Cを超える場合
- 20mmを超える直径が必要な場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |