イグボール ばね付き固定ピンイグボール製品は、誤動作時やシステムクラッシュ時に、すぐに検知できる材質です。ごく小さな破片も、一般的な金属探知機で発見できます。
検知可能なRN246製ばね付き固定ピン。
- 粉塵・汚れに強い
- 無潤滑、メンテナンスフリー
- 高い減振性
- 軽量
主な採用分野- 食品包装産業
- 包装機械
- 高負荷
- 自動車
- 廃棄物処理施設
- オートメーション
産業別の採用事例はこちら<a href="/info/uebersicht-branchenloesung
- 粒子が検出可能な場合
- メンテナンスフリーの材質が必要な場合
- E、Kシリーズの部品を使用する場合
- 高い圧縮強度が必要な場合
<table cellpadding="10">
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします- 使用温度がプラス80˚Cを超える場合
- 16mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
<a href="/bar-stock/plastic-bar-stock |