igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- UC204、206、208に代わるポリマー製ハウジング
- インサートベアリング材質:イグリデュールJ / J3 / A350 / ESD
- ハウジング材質:イグミッドG
- 無潤滑でメンテナンスフリー
igus-icon-lieferzeit-dotF204-KS-JEM-20-17-SP
20
イグリデュールJ
モールド
イグボール インサートベアリング付きフランジ型ベアリング(4穴)は、信頼性と汎用性の高いソリューションを提供し、幅広い産業で使用できます。このフランジ型ベアリングは、高品質で、頑丈な設計と優れた性能を特長としています。
イグボール フランジ型ベアリング(4穴)は、高品質の材質で製造されており、過酷な条件での使用を前提に設計されています。インサートベアリングは、特殊な耐摩耗性に優れた材質で作られており、長寿命で高荷重にも対応できます。そのため、安全性の高い保管と最小限のメンテナンスが求められる機械やシステムでの使用に最適です。
4穴付きのフランジ型設計により、さまざまなアプリケーションに簡単に取り付けることができます。このフランジ型ベアリングは、特にベアリングの位置を固定しなければならない用途に適しています。4つの取付け穴でしっかりと取り付けることができ、機械全体の性能が向上します。
イグボール 4穴付きフランジ型ベアリングのもう一つの特長は、自己潤滑性です。インサートベアリングには無潤滑材が使用されており、常に潤滑が行われるため、メンテナンスの必要性が大幅に軽減されます。これにより、運転コストを削減し、システムの効率を高めることができます。
自動化技術、食品機械、またはその他の要求の厳しい用途にも対応