標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- UC204~UC206、UC208およびUC210
- 無潤滑でメンテナンスフリー
- 優れたコスト効率
- 塵埃に強い
- 高荷重
igus-icon-lieferzeitF208-J3EM-40-21-SP
40
イグリデュールJ3
モールド
イグリデュール高機能ポリマー製の低コストなインサートベアリング、4穴付きフランジ型ベアリング
イグボール インサートベアリングは、メンテナンスフリーで金属製ピローブロックおよびフランジ型ベアリングに適応する製品です。UC203-210サイズの鋳造ハウジングに使用可能。
メンテナンスフリー
高機能ポリマー製のインサートベアリングは、無潤滑で使用できます。特に汚れの激しい環境で、非常に大きな利点があります。従来の金属製ベアリングでは潤滑剤の注入が何度も必要となりますが、イグボール インサートベアリングでは、固体潤滑剤が配合されているため、追加の潤滑が不要です。さらにインサートベアリングJEM-SPは、より高い耐久性を発揮し、汚れの激しい環境でも優れた耐摩耗性を有します。
取り付けが簡単
インサートベアリングは簡単に取り付けることができます。金属製プランマブロックやフランジ型ベアリングに数秒で挿入することができ、置換作業にコストや時間がかかりません。