イグボール ピローブロックベアリングイグボールピローブロックベアリングは、組み込みが特に容易で、潤滑が不要なメンテナンスフリーのベアリングユニットです。
ピローブロックベアリングは、耐衝撃性に優れた強化ポリマーであるイグミッド Gを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス0°C~プラス80°C。
主な採用分野 使用に適する場合- 耐薬品性が必要な場合
- 費用対効果の高い代替品が必要な場合
- 塵埃に強い軸受が必要な場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス80˚Cを超える場合
- 一体型の固定カラーが必要な場合
- 40mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
採用分野イグボール ピローブロックベアリングは無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境や衛生要件の高い場合など、アクセスが困難な場面での使用に特に適しています。イグボールピローブロックベアリングは、洗浄ブラシの制御や日除けシステム、コンベア技術やパン焼き機などでも使用されています。
取り付けイグボールピローブロックベアリングは、2本のネジで取り付けます。軸を固定するために調整リングを使用することも可能です。