イグボール フランジ型ベアリングイグボールフランジ型ベアリングは、軸が固定穴と平行に動く用途向けに開発されました。
ハウジングは耐薬品性に非常に優れ、高温環境向けのイグトンGを使用しています。温度範囲プラス40°C~マイナス200°C
球面ボールはイグリデュールXで作られており、この材質は高い耐熱性と高い圧縮強度、耐薬品性を併せ持つため、他のイグリデュール材よりも高速回転用に設計されています。
- 最高使用温度+200°C
- 組付けが容易
- 軸心のずれを吸収
- 優れた耐食性
- 軽量
- 耐薬品性
- 水中使用可能
主な採用分野- プラント建設
- オートメーション
- 農業機械
- 工作機械
- 食品産業
その他、産業別の採用事例が多数ございます。
使用に適する場合- 耐薬品性が必要な場合
- 費用対効果の高い代替品が必要な場合
- 塵埃に強い軸受が必要な場合
- 軸心のずれ吸収が求められる場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度が+200℃を超える場合
- 一体型の固定カラーが必要な場合
- 12mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
採用分野イグボールフランジ型ベアリングは無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境やクリーンルームなど、ベアリングにアクセスしづらい場所での使用に特に適しています。そのため、イグボールフランジ型ベアリングは洗浄ブラシの制御や日除けシステム、コンベア技術やパン焼き機などで使用されています。
組付けフランジ型ベアリングは軸心のずれを吸収してくれます。そのため、ベアリングハウジングの位置決め精度は、金属ベアリングほど厳しくする必要はありません。軸を固定するために、調整リングを使用することも可能です。