イグボール フランジ型ベアリングイグボール フランジ型ベアリングは、軸の両端または軸受け用に開発されました。
ハウジングの材質には、耐衝撃性に優れた強化ポリマーであるイグミッド Gを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス30°C~プラス80°Cです。
標準タイプのフランジ型ベアリングでは、球面ボールにイグリデュールW300を使用しています。この材質は、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
- 組付けが容易
- 軸心のずれを吸収
- 優れた耐食性
- 軽量
- メンテナンスフリーの無潤滑運転
主な採用分野- プラント建設
- オートメーション
- 農業機械
- 工作機械
- 食品産業
その他、産業別の採用事例が多数ございます。
使用に適する場合- 耐薬品性が必要な場合
- 費用対効果の高い代替品が必要な場合
- 塵埃に強い軸受が必要な場合
- 軸心のずれ吸収が求められる場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス80˚Cを超える場合
- 一体型の固定カラーが必要な場合
- 30mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
採用分野イグボールフランジ型ベアリングは無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境やクリーンルームなど、ベアリングにアクセスしづらい場所での使用に特に適しています。そのため、イグボールフランジ型ベアリングは洗浄ブラシの制御や日除けシステム、コンベア技術やパン焼き機などで使用されています。
組付け取付け穴が2個あるイグボールフランジ型ベアリングでは、長穴を設けて、容易に組込みできるようにしています。フランジ型ベアリングは軸心のずれを吸収してくれるので、ベアリングハウジングの位置決め精度は、金属ベアリングほど厳しくする必要はありません。軸を固定するために、調整リングを使用することも可能です。