igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 球面キャップ材質 イグリデュールW300 / R / J / J3 / J4 / EK
- 球面キャップ直径は5、6、8、10、12 mm
- 個別ピッチ寸法
- 軸受部は個別調整
igus-icon-lieferzeitKDGM-06-A-MR
A
イグリデュールW300
真鍮
6
イグボール 球面すべり軸受
球面すべり軸受は通常、重量が重く、組み込みが困難で、関連コストが非常に高いことが問題です。一般的には、長期にわたるメンテナンスが必要で、ベアリングの耐食性についても特別な設計を必要とします。ローラーベアリングまたはすべり軸受は、極度に局部荷重がかかって、早々に破損してしまいます。または、軸心のずれを修正するために、再調整、リーマ加工、再取り付けなどが必要となってしまいます。イグボール 球面すべり軸受は、こうした問題点をすべて解消し、その設計(取り扱いの容易さ、低コスト、軽量性、堅牢性)によって全く新しい可能性を切り開きました。
ハウジングは、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGで作られています。長期使用温度範囲は、-30°C~+80°Cです。
球面キャップにはイグリデュールJを使用しています。この材質は、低吸湿性で、無潤滑運転での摩擦係数が極めて低く、スティックスリップを起こしにくい特性を備えています。この特性は、特に低荷重、低速時にその効果を発揮します。
主な採用分野