イグリデュール トライボテープ B160
イグスのトライボテープは摩擦、摩耗を低減し最適化させたい箇所向けに設計された汎用的な摺動シートです。薄さは0.5~1mm(粘着テープ0.21mmを含む)で、取付に必要なスペースはごくわずかです。簡単に加工できるため(ハサミなどでカット可能)、オプションの粘着テープで使用箇所へ貼り付けて使用することができます。
粘着テープ付きもご用意しており、素早く簡単に取付けられます。
黒色で目立ちにくく、イグリデュール A160と比較して、耐摩耗性がさらに向上しています。
粘着テープで接着する部分の境目の耐久性について
粘着テープの粘着力には限界があります。様々な周囲環境が接着システムに影響し、構造的な接着では起こらないような基材の剥離が起こることがあります。
連続荷重に耐えられる高強度の接着は、通常、化学反応性の1液または2液の接着剤でしか実現できません。このような場合、接着剤、基材、基材の前処理を慎重に調和させる必要があります。多数の組合せの可能性があるため、ここでは正確な指示や推奨をすることはできません。
イグリデュール トライボテープの粘着テープは、テープの取り付けと固定を容易にするものです。テープの粘着力は時間の経過とともに低下することが分かっています。粘着テープを使用した不十分な接着について、当社は責任を負いません。