電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
イグリデュール丸棒
igus-icon-arrow-right
プレート材
igus-icon-arrow-right
イグリデュールW300、プレートストリップ
イグリデュールW300、プレートストリップ
igus-icon-lupe
寿命が特に長い
低い摩擦係数
非常に高い摩耗耐性
軟質の軸にも適用可能
耐汚性
標準長さは1,000mm。100mm~のご希望長さにカットも承ります。
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
SFPW-06-160
厚さ [mm]
6
幅 [mm]
160
製品説明
テクニカルデータ
イグリデュール 丸棒 W300
イグリデュールW300は、環境条件が厳しく、軸の表面が粗い場合にも優れた耐摩耗性を発揮する材質です。イグリデュール製品の中でも、外的な影響に耐性のある材質です。
無潤滑で使用可能なイグリデュール丸棒は様々な形状のすべり部材やベアリングに加工できます。イグリデュール すべり軸受の材質は幅広い種類があるため、相手材に合わせて最適な摩擦係数や摩耗係数の材質を選定することができます。
自社加工用の棒材に加え、あらゆる形状のすべり軸受、すべり要素、スライドパッドの製造も承っております。試作品の加工納期については、ご相談下さい。
注:当社の棒材は余剰寸法で製造されています。
材質データ
寿命が特に長い
低い摩擦係数
極めて高い耐摩耗性
軟質の軸にも適用可能
耐汚性
主な採用分野
オートメーション
印刷産業機械
木工機械
メカトロニクス
検査&品質保証
産業別ソリューション
使用に適する場合
特に優れた耐用年数が必要な場合
低い動摩擦係数や高い耐摩耗性が求められる場合
SUS304製軸に最適
環境条件が厳しく、軸の表面が粗い場合に対応
耐粉塵
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
50MPa以上の高荷重の場合、イグリデュールQ
温度が常に+90°Cを超える場合、イグリデュールHまたはイグリデュールX
高湿潤環境の場合、イグリデュールP
コストを抑えたい場合、イグリデュールG
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
認証と規格
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
CNCサービス
CNCサービス
材質を比較し、わずか3分でCNC部品の価格と納期がわかります。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up