New
igus-icon-lupe
- PFAS検査済み、PTFEを含有
- 直動の短ストロークにおいてIC-01の最大4倍も長い製品寿命
- FDAおよびEU10/2011に基づき、食品用として安全と認められています。
- 固体潤滑剤が材質に配合されているため注油は不要
- お客様作業の長寿命化
- DIN EN ISO 9227に準拠した480時間の塩水噴霧試験
igus-icon-lieferzeitIC-05-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5
当社製の鋼板には、トライボロジー的に最適化されたイグリデュール粉体塗装が施されており、非常に低い摩擦係数を実現しています。この板金は、希望する形状に切断・成形できるため、既存のシステム(例えば、小包用シュートなど)に非常に簡単に設置でき、部品の摩耗や摩擦係数を低減することができます。これにより、小包が引っかかることなく、システムの円滑な動作が確保されます。板金の代替品として、コーティングを施した金網もご用意しています。