屋内クレーン向け guidelok swing GLO.S.E2i.21 | ストローク長 3~10 m

<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
4 から 1
<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
屋内クレーン向け guidelok swing GLO.S.E2i.21 | ストローク長 3~10 m
屋内クレーン向け guidelok swing GLO.S.E2i.21 | ストローク長 3~10 m
屋内クレーン向け guidelok swing GLO.S.E2i.21 | ストローク長 3~10 m
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
コンプリートセットを構成するのは、以下の通りです
  • エナジーチェーン E2i.21型
  • 取付ブラケット
  • 上部走行部
  • 固定端モジュール

  • クレーンガーダーとエナジーチェーンの間のスペース (8~19mm)が広くなり、より大きな曲げ半径を可能にします。
  • ガイドチャンネルは不要
  • 組立時間を節約
igus-icon-lieferzeitPACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L
48
3000
Filling on the left (L)
Centre feed