クリアランスフリーで減振性の送りねじナット
アキシアルクリアランスとは?
アキシアルクリアランスは、送りねじと送りねじナットの間のすき間によって生じる送りねじ移動です。 クリアランスという言葉もよく使われますが、正確な技術用語はアキシアルクリアランスです。 詳しくはこちら: www.igus.de/info/spielreduzierte-gewindemuttern
イグスの製品ラインアップが提供する可能性
不要なアキシアルクリアランスを減らすためには、材質の正しい選定に加えて、予圧機構が有効な手段であることが分かっています。 当社のドライスピン多条ねじおよび台形ねじでは、ゼロバックラッシ、低クリアランス、アンチバックラッシの3種類の予圧式送りねじナットがあります。
ゼロバックラッシ:
► 使用期間中、最小限のアキシアルバックラッシ
► 正確な位置決めや送り動作に最適
低クリアランス:
► 軸方向および半径方向の予圧を一定に保つ
► 高い操作性
アンチバックラッシ送りねじナット:
► ばね式ロードゲージによる予圧
► 自然に発生する揺動や振動を大幅に低減
重要な情報: 高負荷、高温、高汚染環境下で使用する場合は、必ず標準の送りねじナットを使用してください。これは、高すぎる負荷によって3つの原理が打ち消されてしまうからです。 そのため、最大静アキシアル荷重は送りねじナットごとに、個別に規定されています。