イグリデュールJ200製送りねじナット - アルミニウム製送りねじのベストパートナー高機能ポリマーイグリデュールJ200製の送りねじナットは、特に硬質アルマイト処理アルミニウムの送りねじ上で摩擦係数が低く、摩耗が少ないことが特徴です。その他の特長として、
►アルミ製送りねじとの最適な組み合わせ
►低摩耗率 - 長寿命
►低~中荷重用
►長期使用温度 最高+90°Cで使用可能
►ねじ部の許容永久面圧は、0~2.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
当社の送りねじナットはすべて、耐摩耗性に優れたイグリデュール高機能ポリマーを使用しています。当社では目的に応じて7つの標準材質をご用意しております。イグリデュールJ - どんな速度でも高効率を維持、イグリデュールJ350 - 最高+150℃まで対応、イグリデュールA180 - FDA準拠、食品・医薬品業界向け、イグリデュールE7 - 低荷重・高速用、イグリデュールR - 揺動・振動防止、イグリデュールJ200 - アルミニウム製軸に最適、イグリデュールW300 - 高荷重用途向け
特長:
► 100% 無潤滑でメンテナンスフリー
► 過酷な使用条件下に耐えることができる耐久性と強度
► 耐薬品性、カビの発生なし
► 静音で振動のない動作
► PTFEフリー
► FDA準拠 A180
► 高荷重対応
► 長期使用温度範囲 -20°C~+150°C
ベース材質は、工業繊維や充填材で強化されています。固体潤滑剤は、微細粒子からなり、通常は、繊維で強化された数百万の小部屋に埋め込まれています。これにより摺動面を充分に潤滑し、摩擦を低減することができます。この固体潤滑剤は当社の送りねじナットの耐摩耗性を大幅に安定させます。
イグスの送りねじナットは、送りねじ技術用の豊富な標準材料に加え、送りねじの形状自体にも豊富なラインナップを取り揃えています:
円筒型送りねじナットスパナフラット付き円筒形送りねじナットフランジ型送りねじナットスパナ付きフランジ型送りねじナット高荷重作業向け送りねじナット形状円筒型射出成形送りねじナットフランジ型射出成形送りねじナット