ドライリン フランジ型送りねじナット、側面フラット加工、熱可塑性樹脂 ACME、RFRI

RFRI-02-1-5 product image
igus-icon-lupe
RFRI-02-1-5 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
RFRI-02-1-5 product image
RFRI-02-1-5 technical drawing
  • Material: iglidur® R
  • Thread direction: right hand
  • Thread type: ACME
  • Version: Standard
  • Cylindrical lead screw nut with flange
igus-icon-lieferzeitRFRI-02-1-5
38.1 (1.5 in)
44.4 (1.75 in)
63.5 (2.5 in)
1-5