ドライリンR オープン型リニアベアリング OJUI-03 リニア使用向けに特別に開発された耐摩耗性に優れた高性能のポリマーに基づいています。 標準ボールブッシュと寸法互換性があります。 また特殊な形状が、苛酷な環境でも堅牢性を確実なものにしています。
メリット- 自己潤滑性
- メンテナンスフリー
- 汚れの激しい環境にも対応
- 水中使用や洗浄可能
- ミスアライメントを吸収
- 取付簡単、スライド部交換可能
- 標準ボールブッシュと寸法互換性
- 減振性
- シール不要
- ベアリングは止めねじで固定 (納入範囲外)
ドライリンリニアガイド設計時の注意:ここで示される「F最大値」とは 高機能樹脂イグリデュール製のスライド部の機能性に対するもので、単にこれだけを計算条件に使用することはできません。 ベアリングシステム全体の最大負荷容量は、設置形態、ハウジング形状、ハウジング材質、使用したねじその他を含む接続形態によるもので、これら全体を検証する必要があります。
詳細は弊社までお問合せ下さい:
drylin® linear guides expert