igus-icon-lupe
- 動作電圧:10~30 VDC
- 最大スイッチング電流:200mA
- 最大スイッチング周波数:4000
- 保護等級:IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
2m ケーブル、3心ケーブル
ノーマリークローズ(NC)
PNP
近接スイッチは、リミットスイッチまたはリファレンススイッチとしても知られ、パワーアンプを組み合わせたリニアアクチュエーターのストローク長を制限・保護するために使用されます。また、インクリメンタルエンコーダで原点復帰する際にも不可欠です。 金属ハウジングの近接スイッチには、オープナーと長さ2mの接続ケーブルが用意されています。さらに、PNP とNPNのスイッチ出力は区別されています。正極はPNP出力で切り替わり、負極はNPN出力で切り替わります。
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00