電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ドライブテクノロジー
igus-icon-arrow-right
電動モーター
igus-icon-arrow-right
モーターギヤボックス
igus-icon-arrow-right
ドライリンE モーター ギヤボックス フランジ 60mm
ドライリンE モーター ギヤボックス フランジ 60mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
イグスステッピングモータ、EC/BLDCモータ用遊星歯車
様々な取付サイズから選択可能
高モータトルク
高い保持トルク
取付サイズは2種類
さまざまな減速比
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
GEA-60-3-60-ST-063
モーター取付サイズ
フランジ寸法 56 mm / NEMA23
減速比 [i]
3 i
ドライブシャフト径 [mm]
6.3
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
遊星ギアボックスは、長寿命で最大30,000時間の運転が可能です。フランジ寸法は60mmで、ギアボックスはフランジ寸法56mmと60mm、またはNEMA23とNEMA24に適しています。 製品ラインナップには、3、5、10、15、20、40のギア減速比が含まれます。つまり、低速でも高いトルクを達成できるのです。
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
お問合せ
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-5819-2500
メールで問い合わせる
お問合せ対応時間
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00
igus-icon-arrow-up