igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 取付サイズ: フランジ寸法 42 mm
- 保護等級: IP20
- トルク: 0.75Nm~3.00Nm
- 最大回転数: 350rpm
- バッテリからの動作可能
- モーター接続: Molexコネクタ付き撚り線
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-42-J-H-B
2
50
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00